Studiofoto

Adapters Graafmachineklasse 5-7 ton

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Gewicht
262.3 lb
119 kg
Breedte
44.3 in
1125 mm
Totale lengte
18.7 in
476 mm

Overzicht

Koppelingsadapters om Cat® schrankladerinterfaces te verbinden.

Productspecificaties voor Graafmachineklasse 5-7 ton

Gewicht 262.3 lb 119 kg
Breedte 44.3 in 1125 mm
Totale lengte 18.7 in 476 mm
Totale hoogte 21.9 in 557 mm
Pendiameter 1.8 in 45 mm
Graafmachineklasse 5 Ton - 7 Ton 5 Ton - 7 Ton
Type interface Vastgepend Vastgepend
Koppelingstype Past op de schrankladerkoppeling Past op de schrankladerkoppeling
Vereiste hydrauliek Geen Geen

Vergelijk Graafmachineklasse 5-7 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts