Studiofoto

Verdichtingswielen 406 mm (16"), penbevestiging, 5 ton

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Verdichtingsbreedte
15.7 in
399 mm
Aantal wielen
3
3
Machineklasse
Minigraafmachines van 5 ton
Minigraafmachines van 5 ton

Overzicht

Bij het opvullen van sleuven zijn verdichtingswielen een optie om de gewenste verdichtingsniveaus te bereiken tegen een lagere prijs.

Productspecificaties voor 406 mm (16"), penbevestiging, 5 ton

Verdichtingsbreedte 15.7 in 399 mm
Aantal wielen 3 3
Machineklasse Minigraafmachines van 5 ton Minigraafmachines van 5 ton
Aantal kussens 24 24
Gewicht 507.1 lb 230 kg
Totale lengte 27.3 in 693 mm
Totale hoogte 34.2 in 868 mm
Totale breedte 15.7 in 399 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 406 mm (16"), penbevestiging, 5 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Zware klei verdichten met Cat® verdichtingswielen

Gebruik van opvulplaat op Cat® verdichtingswiel om de bodem van de sleuf glad te maken

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Zware klei verdichten met Cat® verdichtingswielen
Gebruik van opvulplaat op Cat® verdichtingswiel om de bodem van de sleuf glad te maken