In een studio gemaakt

Dual Lock™ penkoppelingen - minigraafmachine Hydraulische minigraafmachines voor 5 ton

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Gewicht
169.8 lb
77 kg
Breedte
10.7 in
272 mm
Lengte
20.8 in
528 mm

Overzicht

Vergroot de veelzijdigheid van de machine en verbetert de totale productie.

Productspecificaties voor Hydraulische minigraafmachines voor 5 ton

Gewicht 169.8 lb 77 kg
Breedte 10.7 in 272 mm
Lengte 20.8 in 528 mm
Totale hoogte 10.7 in 272 mm
Pendiameter 1.8 in 45 mm
Machineklasse Minigraafmachines van 5 ton Minigraafmachines van 5 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Speciale fabrieksinstallatie Speciale fabrieksinstallatie

Vergelijk Hydraulische minigraafmachines voor 5 ton met vaak vergeleken producten.