Studiofoto

CW-koppelingen Handbediende minigraafmachines CW10 van 5 ton

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Gewicht
134.5 lb
61 kg
Totale breedte
15 in
382 mm
Machineklasse
Minigraafmachines van 5 ton
Minigraafmachines van 5 ton

Overzicht

CW-koppelingen maken het verwisselen van uitrustingsstukken eenvoudig en verhogen de inzetbaarheid van een graafmachine.

Productspecificaties voor Handbediende minigraafmachines CW10 van 5 ton

Gewicht 134.5 lb 61 kg
Totale breedte 15 in 382 mm
Machineklasse Minigraafmachines van 5 ton Minigraafmachines van 5 ton
Totale hoogte 13 in 331 mm
Totale lengte 19.9 in 506 mm
Pendiameter 1.8 in 45 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Geen vereist Geen vereist

Vergelijk Handbediende minigraafmachines CW10 van 5 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Overzicht van Cat® CW-05-koppeling

Overzicht van Cat® CW-05-koppeling