スタジオショット

ウッドチップバケット 6.02 m3(7.9 yd3)、ピンオン式

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

120.6 in
3062 mm
高さ
63.5 in
1614 mm
質量
3992.6 lb
1811 kg

概要

ウッドチップバケットは、ウッドチップの大量積込み用に設計されています。

製品仕様 6.02 m3(7.9 yd3)、ピンオン式

120.6 in 3062 mm
高さ 63.5 in 1614 mm
質量 3992.6 lb 1811 kg
長さ 74.4 in 1889 mm
容量 7.8 yd³ 6 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

6.02 m3(7.9 yd3)、ピンオン式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側