スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット - パフォーマンスシリーズ 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

100.4 in
2549 mm
高さ
53.5 in
1358 mm
質量
2142.9 lb
972 kg

概要

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。

製品仕様 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

100.4 in 2549 mm
高さ 53.5 in 1358 mm
質量 2142.9 lb 972 kg
長さ 51.8 in 1316 mm
容量 3 yd³ 2.3 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ

2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側