幅 | 108.3 in 2750 mm |
高さ | 54.4 in 1382 mm |
質量 | 2352.3 lb 1067 kg |
長さ | 55.7 in 1414 mm |
容量 | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
重要な仕様
幅 | 108.3 in 2750 mm |
高さ | 54.4 in 1382 mm |
質量 | 2352.3 lb 1067 kg |
長さ | 55.7 in 1414 mm |
容量 | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |