27.5 m³(36 yd³) - 596-5320

ヘビーデューティロック 27.5 m³(36 yd³) - 596-5320

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

バケット幅
249 in
6320 mm
エッジのタイプ
スペード
スペード
GETスタイル
Advansys
Advansys

概要

LWLバケット

995ホイールローダ用27.5 m³(36 yd³)ヘビーデューティロックバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、極度耐摩耗、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。

製品仕様 27.5 m³(36 yd³) - 596-5320

バケット幅 249 in 6320 mm
エッジのタイプ スペード スペード
GETスタイル Advansys Advansys
バケット質量 56978 lb 25845 kg
容量 36 yd³ 27.5 m³
公称密度(ハイリフト) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
公称密度(標準リフト) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
アタッチメント形式 ピンオン式 ピンオン式
用途 ヘビーデューティロック ヘビーデューティロック

27.5 m³(36 yd³) - 596-5320 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

LWLバケット

LWLバケット