スタジオショット
新品

ハイダンプバケット 5.0 m3(6.5 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

119.4 in
3032 mm
高さ
74 in
1879 mm
質量
5145.6 lb
2334 kg

概要

ダンプ高さの増加が積込み用途での性能を向上させます。

製品仕様 5.0 m3(6.5 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ

119.4 in 3032 mm
高さ 74 in 1879 mm
質量 5145.6 lb 2334 kg
長さ 80.9 in 2054 mm
容量 6.5 yd³ 5 m³
ベースエッジ厚さ 1.6 in 40 mm
カッティングエッジ厚さ 1.2 in 30 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式
必要な油圧システム 第3バルブ 第3バルブ

5.0 m3(6.5 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側