スタジオショット

フラットフロアバケット - パフォーマンスシリーズ 2.9 m3(3.8 yd3)、ISOカプラ、溶接ツース

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

107.8 in
2738 mm
高さ
56.3 in
1430 mm
質量
2658.8 lb
1206 kg

概要

パフォーマンスシリーズのフラットフロア、ゼネラルパーパスバケットは、後方敷き均しや表面仕上げ時に効果を発揮する長いフラットフロアを利用します。

製品仕様 2.9 m3(3.8 yd3)、ISOカプラ、溶接ツース

107.8 in 2738 mm
高さ 56.3 in 1430 mm
質量 2658.8 lb 1206 kg
長さ 62.2 in 1581 mm
容量 3.8 yd³ 2.9 m³
ベースエッジ厚さ 1.3 in 32 mm
インターフェイス形式 ISOカプラ ISOカプラ

2.9 m3(3.8 yd3)、ISOカプラ、溶接ツース を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側