スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット - パフォーマンスシリーズ 2.7 m3(3.5 yd3)、Fusion™カプラ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

107.4 in
2727 mm
高さ
54.3 in
1378 mm
質量
2220.1 lb
1007 kg

概要

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。

製品仕様 2.7 m3(3.5 yd3)、Fusion™カプラ

107.4 in 2727 mm
高さ 54.3 in 1378 mm
質量 2220.1 lb 1007 kg
長さ 51.4 in 1306 mm
容量 3.5 yd³ 2.7 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ

2.7 m3(3.5 yd3)、Fusion™カプラ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側