右側
新品

ハイダンプバケット 5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

119.4 in
3032 mm
高さ
74 in
1879 mm
質量
4907.5 lb
2226 kg

概要

ダンプ高さの増加が積込み用途での性能を向上させます。

製品仕様 5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™、ボルトオンカッティングエッジ

119.4 in 3032 mm
高さ 74 in 1879 mm
質量 4907.5 lb 2226 kg
長さ 79.8 in 2027 mm
容量 6.5 yd³ 5 m³
ベースエッジ厚さ 1.6 in 40 mm
カッティングエッジ厚さ 1.2 in 30 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ
必要な油圧システム 第3バルブ 第3バルブ

5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

右側

正面

上面

左側

後面

底面

右側

右側
正面
上面
左側
後面
底面
右側