スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット ゼネラルパーパスバケット5.4 m³(7.00 yd³)パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

インターフェイス
Fusion
Fusion
134.4 in
3413 mm
質量
5730 lb
2599 kg

概要

ゼネラルパーパスバケット5.4 m³(7.00 yd³)パフォーマンスシリーズ

製品仕様 ゼネラルパーパスバケット5.4 m³(7.00 yd³)パフォーマンスシリーズ

インターフェイス Fusion Fusion
134.4 in 3413 mm
質量 5730 lb 2599 kg
サイドバープロテクタを装着できますか。(はい/いいえ) なし なし
ボルトオン式または溶接付けのエッジは付属していますか。(はい/いいえ) なし なし
バケット容量 7 yd³ 5.4 m³
容量 7 yd³ 5.4 m³

ゼネラルパーパスバケット5.4 m³(7.00 yd³)パフォーマンスシリーズ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット