スタジオショット

ライトマテリアルバケット 3.5 m3(4.6 yd3)ピンオン式,ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

108.1 in
2747 mm
高さ
57 in
1448 mm
質量
2894.7 lb
1313 kg

概要

軽量で崩れやすい状態のマテリアルの積込みに使用します。

製品仕様 3.5 m3(4.6 yd3)ピンオン式,ボルトオンカッティングエッジ

108.1 in 2747 mm
高さ 57 in 1448 mm
質量 2894.7 lb 1313 kg
長さ 61.6 in 1565 mm
容量 4.6 yd³ 3.5 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

3.5 m3(4.6 yd3)ピンオン式,ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側