29.1 m³(38 yd³) - 627-8406

ヘビーデューティロック 29.1 m³(38 yd³) - 627-8406

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

バケット幅
249 in
6320 mm
エッジのタイプ
スペード
スペード
GETスタイル
Advansys
Advansys

概要

LWLバケット

995ホイールローダ用29.1 m³(38 yd³)ヘビーデューティロックバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、極度耐摩耗、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。

製品仕様 29.1 m³(38 yd³) - 627-8406

バケット幅 249 in 6320 mm
エッジのタイプ スペード スペード
GETスタイル Advansys Advansys
バケット質量 26470 kg 58356 lb
容量 38 yd³ 29.1 m³
公称密度(ハイリフト) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
公称密度(標準リフト) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
アタッチメント形式 ピンオン式 ピンオン式
用途 ヘビーデューティロック ヘビーデューティロック

29.1 m³(38 yd³) - 627-8406 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

LWLバケット

LWLバケット