幅 | 108.1 in 2747 mm |
高さ | 56.7 in 1439 mm |
質量 | 2650 lb 1202 kg |
長さ | 58.5 in 1486 mm |
容量 | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
カッティングエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
重要な仕様
ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。
幅 | 108.1 in 2747 mm |
高さ | 56.7 in 1439 mm |
質量 | 2650 lb 1202 kg |
長さ | 58.5 in 1486 mm |
容量 | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
カッティングエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |