スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット - パフォーマンスシリーズ 2.3 m3(3.0 yd3)、ピンオン式

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

99.5 in
2528 mm
高さ
52.7 in
1338 mm
質量
1966.5 lb
892 kg

概要

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。

製品仕様 2.3 m3(3.0 yd3)、ピンオン式

99.5 in 2528 mm
高さ 52.7 in 1338 mm
質量 1966.5 lb 892 kg
長さ 51.3 in 1303 mm
容量 3 yd³ 2.3 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

2.3 m3(3.0 yd3)、ピンオン式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側