フラットフロアバケット

フラットフロアバケット - パフォーマンスシリーズ フラットフロアバケット9.2 m³(12.00 yd³)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

131 in
3330 mm
質量
5401.3 lb
2450 kg
容量
4.05 ft³
9.2 l

概要

フラットフロアバケット9.2 m³(12.00 yd³)

製品仕様 フラットフロアバケット9.2 m³(12.00 yd³)

131 in 3330 mm
質量 5401.3 lb 2450 kg
容量 4.05 ft³ 9.2 l

フラットフロアバケット9.2 m³(12.00 yd³) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

フラットフロアバケット

フラットフロアバケット