スタジオショット
新品

ハイダンプバケット 3.0 m3(3.9 yd3)、Fusion™、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

99.4 in
2524 mm
高さ
65.8 in
1671 mm
質量
3877.9 lb
1759 kg

概要

ダンプ高さの増加が積込み用途での性能を向上させます。

製品仕様 3.0 m3(3.9 yd3)、Fusion™、ボルトオンカッティングエッジ

99.4 in 2524 mm
高さ 65.8 in 1671 mm
質量 3877.9 lb 1759 kg
長さ 73 in 1853 mm
容量 3.9 yd³ 3 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ
必要な油圧システム 第3バルブ 第3バルブ

3.0 m3(3.9 yd3)、Fusion™、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側