スタジオショット

マルチパーパスバケット 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

100.4 in
2550 mm
高さ
50.2 in
1274 mm
質量
3123.9 lb
1417 kg

概要

再処理、締付け、押土、法面整形、敷きならし、排出作業に対応する優れた汎用性。

製品仕様 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

100.4 in 2550 mm
高さ 50.2 in 1274 mm
質量 3123.9 lb 1417 kg
長さ 47.8 in 1213 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ
容量 2.7 yd³ 2.1 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
ジョー開口幅 44.6 in 1134 mm
クラム角度 71 ° 71 °
必要な油圧システム 第3機能 第3機能

2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

小型ホイールローダマルチパーパスバケット後方への牽引作業

小型ホイールローダマルチパーパスバケット砂利積込み

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
小型ホイールローダマルチパーパスバケット後方への牽引作業
小型ホイールローダマルチパーパスバケット砂利積込み