スタジオショット

ライトマテリアルバケット 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

108.1 in
2747 mm
高さ
57 in
1449 mm
質量
2872.6 lb
1303 kg

概要

軽量で崩れやすい状態のマテリアルの積込みに使用します。

製品仕様 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

108.1 in 2747 mm
高さ 57 in 1449 mm
質量 2872.6 lb 1303 kg
長さ 59.3 in 1506 mm
容量 4.6 yd³ 3.5 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ

3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側