スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット ゼネラルパーパスバケット4.8 m³(6.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

インターフェイス
ピンオン式
ピンオン式
126 in
3201 mm
質量
5027 lb
2280 kg

概要

ゼネラルパーパスバケット4.8 m³(6.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

製品仕様 ゼネラルパーパスバケット4.8 m³(6.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

インターフェイス ピンオン式 ピンオン式
126 in 3201 mm
質量 5027 lb 2280 kg
サイドバープロテクタを装着できますか。(はい/いいえ) なし なし
ボルトオン式または溶接付けのエッジは付属していますか。(はい/いいえ) なし なし
バケット容量 6.25 yd³ 4.8 m³
容量 6.25 yd³ 4.8 m³

ゼネラルパーパスバケット4.8 m³(6.25 yd³)パフォーマンスシリーズ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット