11.5 m³(15 yd³) - 630-4953

ヘビーデューティ花崗岩 11.5 m³(15 yd³) - 630-4953

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

バケット幅
4980 mm
196 in
エッジのタイプ
スペード
スペード
GETスタイル
Advansys
Advansys

概要

LWLバケット

992ホイールローダ用11.5 m³(15 yd³)ヘビーデューティグラナイトバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、一般用途、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、ヘビーデューティARM、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。

製品仕様 11.5 m³(15 yd³) - 630-4953

バケット幅 4980 mm 196 in
エッジのタイプ スペード スペード
GETスタイル Advansys Advansys
バケット質量 31094 lb 14104 kg
容量 15 yd³ 11.5 m³
公称密度(ハイリフト) 2710 lb/yd³ 1608 kg/m³
公称密度(標準リフト) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
アタッチメント形式 ピンオン式 ピンオン式
用途 ヘビーデューティ花崗岩 ヘビーデューティ花崗岩

11.5 m³(15 yd³) - 630-4953 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

LWLバケット

LWLバケット