スタジオショット

フラットフロアバケット - パフォーマンスシリーズ 2.9 m3(3.8 yd3)、ピンオン式、溶接ツース

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

107.4 in
2727 mm
高さ
56.7 in
1439 mm
質量
2903.5 lb
1317 kg

概要

パフォーマンスシリーズのフラットフロア、ゼネラルパーパスバケットは、後方敷き均しや表面仕上げ時に効果を発揮する長いフラットフロアを利用します。

製品仕様 2.9 m3(3.8 yd3)、ピンオン式、溶接ツース

107.4 in 2727 mm
高さ 56.7 in 1439 mm
質量 2903.5 lb 1317 kg
長さ 58.5 in 1486 mm
容量 3.8 yd³ 2.9 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

2.9 m3(3.8 yd3)、ピンオン式、溶接ツース を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側