スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット ゼネラルパーパスバケット6.0 m³(7.75 yd³)パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

インターフェイス
ピンオン式
ピンオン式
87 in
3413 mm
質量
6182 lb
2804 kg

概要

ゼネラルパーパスバケット6.0 m³(7.75 yd³)パフォーマンスシリーズ

製品仕様 ゼネラルパーパスバケット6.0 m³(7.75 yd³)パフォーマンスシリーズ

インターフェイス ピンオン式 ピンオン式
87 in 3413 mm
質量 6182 lb 2804 kg
サイドバープロテクタを装着できますか。(はい/いいえ) なし なし
ボルトオン式または溶接付けのエッジは付属していますか。(はい/いいえ) なし なし
容量 1.66 yd³ 1.27 m³

ゼネラルパーパスバケット6.0 m³(7.75 yd³)パフォーマンスシリーズ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット