スタジオショット
新品

ハイダンプバケット 4.1 m3(5.4 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

119.4 in
3032 mm
高さ
68.3 in
1736 mm
質量
5006.7 lb
2271 kg

概要

ダンプ高さの増加が積込み用途での性能を向上させます。

製品仕様 4.1 m3(5.4 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

119.4 in 3032 mm
高さ 68.3 in 1736 mm
質量 5006.7 lb 2271 kg
長さ 76.5 in 1942 mm
容量 5.4 yd³ 4.1 m³
ベースエッジ厚さ 1.6 in 40 mm
カッティングエッジ厚さ 1.2 in 30 mm
インターフェイス形式 水平ピンロックカプラ(L50) 水平ピンロックカプラ(L50)
必要な油圧システム 第3バルブ 第3バルブ

4.1 m3(5.4 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側