スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット ゼネラルパーパスバケット5.5 m³(7.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

インターフェイス
ピンオン式
ピンオン式
134 in
3405 mm
質量
6325 lb
2869 kg

概要

ゼネラルパーパスバケット5.5 m³(7.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

製品仕様 ゼネラルパーパスバケット5.5 m³(7.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

インターフェイス ピンオン式 ピンオン式
134 in 3405 mm
質量 6325 lb 2869 kg
サイドバープロテクタを装着できますか。(はい/いいえ) なし なし
ボルトオン式または溶接付けのエッジは付属していますか。(はい/いいえ) あり あり

ゼネラルパーパスバケット5.5 m³(7.25 yd³)パフォーマンスシリーズ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット