スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット ゼネラルパーパスバケット5.3 m³(7.00 yd³)パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

インターフェイス
ピンオン式
ピンオン式
142 in
3611 mm
質量
9147 lb
4149 kg

概要

ゼネラルパーパスバケット5.3 m³(7.00 yd³)パフォーマンスシリーズ

製品仕様 ゼネラルパーパスバケット5.3 m³(7.00 yd³)パフォーマンスシリーズ

インターフェイス ピンオン式 ピンオン式
142 in 3611 mm
質量 9147 lb 4149 kg
サイドバープロテクタを装着できますか。(はい/いいえ) なし なし
ボルトオン式または溶接付けのエッジは付属していますか。(はい/いいえ) あり あり

ゼネラルパーパスバケット5.3 m³(7.00 yd³)パフォーマンスシリーズ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット