スタジオショット

フラットフロアバケット - パフォーマンスシリーズ 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

99.7 in
2532 mm
高さ
53.5 in
1358 mm
質量
2403 lb
1090 kg

概要

パフォーマンスシリーズのフラットフロア、ゼネラルパーパスバケットは、後方敷き均しや表面仕上げ時に効果を発揮する長いフラットフロアを利用します。

製品仕様 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

99.7 in 2532 mm
高さ 53.5 in 1358 mm
質量 2403 lb 1090 kg
長さ 52.9 in 1343 mm
容量 3 yd³ 2.3 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ

2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側