スタジオショット

ライトマテリアルバケット - パフォーマンスシリーズ 3.5 m3(4.6 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

107.4 in
2727 mm
高さ
57 in
1449 mm
質量
2747 lb
1246 kg

概要

大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。

製品仕様 3.5 m3(4.6 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ

107.4 in 2727 mm
高さ 57 in 1449 mm
質量 2747 lb 1246 kg
長さ 59.5 in 1511 mm
容量 4.6 yd³ 3.5 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 ISOカプラ ISOカプラ

3.5 m3(4.6 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側