スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット - パフォーマンスシリーズ 1.9 m3(2.5 yd3)、Fusion™カプラ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

99.7 in
2532 mm
高さ
48.6 in
1235 mm
質量
1708.6 lb
775 kg

概要

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。

製品仕様 1.9 m3(2.5 yd3)、Fusion™カプラ

99.7 in 2532 mm
高さ 48.6 in 1235 mm
質量 1708.6 lb 775 kg
長さ 43.7 in 1109 mm
容量 2.5 yd³ 1.9 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ

1.9 m3(2.5 yd3)、Fusion™カプラ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側