スタジオショット

マルチパーパスバケット 2.1 m3(2.7 yd3),ピンオン式,ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

100.4 in
2550 mm
高さ
50.2 in
1274 mm
質量
3172.4 lb
1439 kg

概要

再処理、締付け、押土、法面整形、敷きならし、排出作業に対応する優れた汎用性。

製品仕様 2.1 m3(2.7 yd3),ピンオン式,ボルトオンカッティングエッジ

100.4 in 2550 mm
高さ 50.2 in 1274 mm
質量 3172.4 lb 1439 kg
長さ 49.3 in 1251 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式
容量 2.7 yd³ 2.1 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
ジョー開口幅 44.6 in 1134 mm
クラム角度 71 ° 71 °
必要な油圧システム 第3機能 第3機能

2.1 m3(2.7 yd3),ピンオン式,ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

小型ホイールローダマルチパーパスバケット後方への牽引作業

小型ホイールローダマルチパーパスバケット砂利積込み

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
小型ホイールローダマルチパーパスバケット後方への牽引作業
小型ホイールローダマルチパーパスバケット砂利積込み