スタジオショット
新品

ハイダンプバケット 3.0 m3(3.9 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

99.4 in
2524 mm
高さ
65.8 in
1671 mm
質量
4074.1 lb
1848 kg

概要

ダンプ高さの増加が積込み用途での性能を向上させます。

製品仕様 3.0 m3(3.9 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

99.4 in 2524 mm
高さ 65.8 in 1671 mm
質量 4074.1 lb 1848 kg
長さ 73.9 in 1877 mm
容量 3.9 yd³ 3 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 水平ピンロックカプラ(L50) 水平ピンロックカプラ(L50)
必要な油圧システム 第3バルブ 第3バルブ

3.0 m3(3.9 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側