スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット - パフォーマンスシリーズ 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

100 in
2540 mm
高さ
50.7 in
1289 mm
質量
1818.8 lb
825 kg

概要

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。

製品仕様 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ

100 in 2540 mm
高さ 50.7 in 1289 mm
質量 1818.8 lb 825 kg
長さ 46.5 in 1181 mm
容量 2.7 yd³ 2.1 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ

2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側