スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット - パフォーマンスシリーズ 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

100 in
2540 mm
高さ
52.5 in
1333 mm
質量
1902.6 lb
863 kg

概要

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。

製品仕様 2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ

100 in 2540 mm
高さ 52.5 in 1333 mm
質量 1902.6 lb 863 kg
長さ 49 in 1244 mm
容量 3 yd³ 2.3 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ

2.3 m3(3.0 yd3)、Fusion™カプラ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側