スタジオショット

砂および砂利用バケット 3.2 m3(4.2 yd3)、ピンオン式

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

108.3 in
2750 mm
高さ
57.7 in
1465 mm
質量
2528.7 lb
1147 kg

概要

砂および砂利用バケットは、バッチプラントローダ用途での骨材処理向けに設計されています。

製品仕様 3.2 m3(4.2 yd3)、ピンオン式

108.3 in 2750 mm
高さ 57.7 in 1465 mm
質量 2528.7 lb 1147 kg
長さ 55.7 in 1414 mm
容量 4.2 yd³ 3.2 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

3.2 m3(4.2 yd3)、ピンオン式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側