スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット ゼネラルパーパスバケット6.4 m³(8.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

インターフェイス
ピンオン式
ピンオン式
140 in
3568 mm
質量
7888 lb
3578 kg

概要

ゼネラルパーパスバケット6.4 m³(8.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

製品仕様 ゼネラルパーパスバケット6.4 m³(8.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

インターフェイス ピンオン式 ピンオン式
140 in 3568 mm
質量 7888 lb 3578 kg
サイドバープロテクタを装着できますか。(はい/いいえ) なし なし
ボルトオン式または溶接付けのエッジは付属していますか。(はい/いいえ) なし なし
バケット容量 8.25 yd³ 6.4 m³
容量 8.25 yd³ 6.4 m³

ゼネラルパーパスバケット6.4 m³(8.25 yd³)パフォーマンスシリーズ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット