14.9 m³(19.5 yd³) - 316-5870

岩石 14.9 m³(19.5 yd³) - 316-5870

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

バケット幅
5,080 mm
200 in
エッジのタイプ
鋸歯状
鋸歯状
GETスタイル
該当なし
該当なし

概要

LWLバケット

993ホイールローダ用14.9 m³(19.5 yd³)ロックバケット。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。

製品仕様 14.9 m³(19.5 yd³) - 316-5870

バケット幅 5,080 mm 200 in
エッジのタイプ 鋸歯状 鋸歯状
GETスタイル 該当なし 該当なし
バケット質量 13,914 kg 30,675 lb
容量 14.9 m³ 19.5 yd³
公称密度(ハイリフト) 1673 kg/m³ 2820 lb/yd³
公称密度(標準リフト) 3080 lb/yd³ 1827 kg/m³
アタッチメント形式 ピンオン式 ピンオン式
用途 岩石 岩石

14.9 m³(19.5 yd³) - 316-5870 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

LWLバケット

LWLバケット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  14.9 m³(19.5 yd³) - 316-5870

その他のキャンペーンを見る