Foto professionale

Benne per materiali leggeri - Serie Performance 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco IT, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
100.4 in
2549 mm
Peso
2017.2 lb
915 kg
Altezza
58.5 in
1486 mm

Descrizione generale

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Caratteristiche tecniche di 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco IT, tagliente imbullonato

Larghezza 100.4 in 2549 mm
Peso 2017.2 lb 915 kg
Altezza 58.5 in 1486 mm
Lunghezza 64.8 in 1647 mm
Capacità 4.6 yd³ 3.5 m³
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.7 in 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco IT Attacco IT

Scopri il confronto tra 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco IT, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Un'attrezzatura per ogni lavoro - Attrezzature Cat® Work Tools

Un'attrezzatura per ogni lavoro - Attrezzature Cat® Work Tools