| Larghezza | 100.4 in 2549 mm |
| Peso | 1772.5 lb 804 kg |
| Altezza | 49.9 in 1267 mm |
| Lunghezza | 57.8 in 1467 mm |
| Capacità | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| Spessore del tagliente base | 0.7 in 19 mm |
| Spessore del tagliente | 0.7 in 19 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco ISO Attacco ISO |
Specifiche chiave
L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.
| Larghezza | 100.4 in 2549 mm |
| Peso | 1772.5 lb 804 kg |
| Altezza | 49.9 in 1267 mm |
| Lunghezza | 57.8 in 1467 mm |
| Capacità | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| Spessore del tagliente base | 0.7 in 19 mm |
| Spessore del tagliente | 0.7 in 19 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco ISO Attacco ISO |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Un'attrezzatura per ogni lavoro - Attrezzature Cat® Work Tools
Visualizza più offerte