Foto professionale

Benne per uso generale - Serie Performance 1,6 m3 (2,1 yd3), attacco ISO, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
95.6 pollici
2428 mm
Peso
1341 lb
608.29 kg
Altezza
46.1 pollici
1171 mm

Descrizione generale

Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,6 m3 (2,1 yd3), attacco ISO, denti imbullonati

Larghezza 95.6 pollici 2428 mm
Peso 1341 lb 608.29 kg
Altezza 46.1 pollici 1171 mm
Lunghezza 48.2 pollici 1225 mm
Capacità 2.1 yd³ 1.6 m³
Spessore del tagliente base 0.7 pollici 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco ISO Attacco ISO

Scopri il confronto tra 1,6 m3 (2,1 yd3), attacco ISO, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.