Foto professionale

Benne per uso generale - Serie Performance 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco IT, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
94.5 pollici
2401 mm
Peso
1220.9 lb
553.79 kg
Altezza
42.5 pollici
1080 mm

Descrizione generale

Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco IT, tagliente imbullonato

Larghezza 94.5 pollici 2401 mm
Peso 1220.9 lb 553.79 kg
Altezza 42.5 pollici 1080 mm
Lunghezza 40.2 pollici 1020 mm
Capacità 1.7 yd³ 1.3 m³
Spessore del tagliente base 0.7 pollici 19 mm
Spessore del tagliente 0.7 pollici 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco IT Attacco IT

Scopri il confronto tra 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco IT, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.