Foto professionale

Benne a pianale piatto - Serie Performance 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco ISO, denti saldati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
95.8 in
2434 mm
Peso
1490.1 lb
675.9 kg
Altezza
42.2 in
1073 mm

Descrizione generale

Le benne per uso generale a pianale piatto serie Performance utilizzano un lungo pianale piatto che offre i migliori risultati durante le operazioni di trascinamento e livellamento.

Caratteristiche tecniche di 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco ISO, denti saldati

Larghezza 95.8 in 2434 mm
Peso 1490.1 lb 675.9 kg
Altezza 42.2 in 1073 mm
Lunghezza 45.1 in 1146 mm
Capacità 2 yd³ 1.5 m³
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Numero di denti 8 8
Tipo di interfaccia Attacco ISO Attacco ISO

Scopri il confronto tra 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco ISO, denti saldati e prodotti spesso oggetto di paragone.