Foto professionale

Benne per uso generale - Serie Performance 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
95.6 pollici
2429 mm
Peso
1184.1 lb
537.09 kg
Altezza
43 pollici
1093 mm

Descrizione generale

Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato, denti imbullonati

Larghezza 95.6 pollici 2429 mm
Peso 1184.1 lb 537.09 kg
Altezza 43 pollici 1093 mm
Lunghezza 44.5 pollici 1130 mm
Capacità 1.7 yd³ 1.3 m³
Spessore del tagliente base 0.7 pollici 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.