Larghezza | 95.8 in 2434 mm |
Peso | 1490.1 lb 675.9 kg |
Altezza | 45.4 in 1152 mm |
Lunghezza | 49.3 in 1253 mm |
Capacità | 2.4 yd³ 1.8 m³ |
Spessore del tagliente base | 0.7 in 19 mm |
Numero di denti | 8 8 |
Tipo di interfaccia | Attacco ISO Attacco ISO |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Le benne per uso generale a pianale piatto serie Performance utilizzano un lungo pianale piatto che offre i migliori risultati durante le operazioni di trascinamento e livellamento.
Larghezza | 95.8 in 2434 mm |
Peso | 1490.1 lb 675.9 kg |
Altezza | 45.4 in 1152 mm |
Lunghezza | 49.3 in 1253 mm |
Capacità | 2.4 yd³ 1.8 m³ |
Spessore del tagliente base | 0.7 in 19 mm |
Numero di denti | 8 8 |
Tipo di interfaccia | Attacco ISO Attacco ISO |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro