Larghezza | 95.6 in 2428 mm |
Peso | 1397.9 lb 634.1 kg |
Altezza | 46.1 in 1171 mm |
Lunghezza | 51.6 in 1310 mm |
Capacità | 2.4 yd³ 1.8 m³ |
Spessore del tagliente base | 0.7 in 19 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.
Larghezza | 95.6 in 2428 mm |
Peso | 1397.9 lb 634.1 kg |
Altezza | 46.1 in 1171 mm |
Lunghezza | 51.6 in 1310 mm |
Capacità | 2.4 yd³ 1.8 m³ |
Spessore del tagliente base | 0.7 in 19 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Un'attrezzatura per ogni lavoro - Attrezzature Cat® Work Tools