Foto professionale

Portaforche per pallet 1.614 mm (64 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Altezza
37 pollici
941 mm
Larghezza
63.5 pollici
1614 mm
Peso
1142 lb
518 kg

Descrizione generale

Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.

Caratteristiche tecniche di 1.614 mm (64 pollici)

Altezza 37 pollici 941 mm
Larghezza 63.5 pollici 1614 mm
Peso 1142 lb 518 kg
Lunghezza 16 pollici 406 mm
Tipo di interfaccia Attacco IT Attacco IT

Scopri il confronto tra 1.614 mm (64 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.