Foto professionale

Benne per materiali leggeri - Serie Performance 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
100.4 in
2549 mm
Peso
1935.7 lb
878 kg
Altezza
55.3 in
1404 mm

Descrizione generale

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Caratteristiche tecniche di 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Larghezza 100.4 in 2549 mm
Peso 1935.7 lb 878 kg
Altezza 55.3 in 1404 mm
Lunghezza 60.4 in 1533 mm
Capacità 3.9 yd³ 3 m³
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.7 in 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.