Foto professionale

Benne per materiali leggeri - Serie Performance 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
100.4 in
2549 mm
Peso
1909.2 lb
866 kg
Altezza
55.3 in
1404 mm

Descrizione generale

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Caratteristiche tecniche di 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Larghezza 100.4 in 2549 mm
Peso 1909.2 lb 866 kg
Altezza 55.3 in 1404 mm
Lunghezza 58 in 1472 mm
Capacità 3.9 yd³ 3 m³
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.7 in 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco ISO Attacco ISO

Scopri il confronto tra 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.