Foto professionale

Lame spartineve lineari 3,66 m (12 ft)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza operativa
144 in
3658 mm
Peso
2184.8 lb
991 kg
Lunghezza
69.1 in
1755 mm

Descrizione generale

Design esclusivo che consente di rimuovere la neve riducendo al minimo le passate e l'accumulo di sale.

Caratteristiche tecniche di 3,66 m (12 ft)

Larghezza operativa 144 in 3658 mm
Peso 2184.8 lb 991 kg
Lunghezza 69.1 in 1755 mm
Altezza versoio 35.7 in 906 mm
Altezza totale 38.4 in 975 mm
Tipo di interfaccia Contenitore a benna Contenitore a benna
Tipo di tagliente mobile In acciaio con tagliente mobile In acciaio con tagliente mobile
Altezza tagliente mobile 5.4 in 137 mm
Portata tagliente mobile 2 2
Larghezza totale 150.7 in 3829 mm

Scopri il confronto tra 3,66 m (12 ft) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.

Lama spartineve Cat® all'opera.

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.
Lama spartineve Cat® all'opera.